Aufzeichenbare Sirenen

Mit den aufzeichenbaren Sirenen der Serie 855H können Sie Melodien oder bearbeitete Klänge von einem Analoggerät (wie einem PC, MP3-Player o. Ä.) herunterladen oder aufzeichnen. Sie können über ein integriertes Mikrofon auch direkt in das Gerät sprechen – ohne zusätzliche Aufnahme-Hardware oder andere Geräte. 

Aufzeichenbare Sirenen der Serie 855H
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Integriertes Mikrofon, ideal für Einzelgerätinstallationen
  • Integrierter Audioeingang zur Aufnahme aus einer Analogquelle
  • Master/Slave-Fähigkeit repliziert Inhalt aus einer Sirene (Master) zu einer anderen (Slave)
  • Synchronisierte Ausgangsfähigkeit für Installationen mit mehreren Sirenen
  • Separate Lautstärkeregelung für aufgezeichneten Inhalt und Alarmtöne
  • Vier dezentral wählbare Alarmstufen
  • 45 Alarmtöne über DIP-Schalter wählbar
  • Keine herstellerspezifische Software erforderlich, ebenso keine Freeware-Nachricht von anderen Herstellern für die Formatkonvertierung

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed – Datei Nr. S6583, Guide Nr. UCST, UCST7

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 205
  • EN 60065
  • EN 6100-6-1
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN 6100-6-4
  • UL 464

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.