Signallampen für die Schaltschrankmontage

Die Signallampen für die Schaltschrankmontage der Serie 855P umfassen Summer, Statusanzeige-Beacons, Xenon-Stroboskope und Summer mit Kombi-Statusanzeigen sowie Zweikreis-Alarmmelder. Diese Alarme tragen zur erheblichen Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank und der Einbauzeit bei. Unsere Schaltschrank-Alarmsysteme sind rückseitenbefestigt und berührungssicher, sodass die Umgebungsintegrität Ihres Schaltschrank optimiert wird.

Signallampen für die Schaltschrankmontage der Serie 855P
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Passend für eine 22,5-mm-Standardöffnung
  • Wasserdichte Schaltschrank-Alarmsysteme in drei verschiedenen Größen
  • Schallpegel 72-105 dB bei 1 Meter
  • Kombi-Schallgebermodul- und LED-Produkte
  • Strobe-Produkte für die Schaltschrankmontage und LED-Produkte
  • Steckbare Klemmenleisten, berührungssicher gemäß IP2X
  • Einzelschaltkreis-Funktionen:
    • Schallgebermodul mit wählbarem Dauerton oder pulsierendem Ton (auch flatternder Ton bei 65 mm)
    • Kombi-Schallgebermodule mit LED-Beacon
    • Xenon-Blitzleuchte
    • LED-Beacon, wählbar kontinuierlich leuchtend oder blinkend
  • Dualschaltkreis-Funktionen:
    • Zweifarbiger LED-Beacon mit halbseitiger Beleuchtung
    • Zweifarbiger LED-Beacon mit vollständiger Beleuchtung
    • Kombi-Schallgebermodule mit LED-Beacon

Zertifizierungen

  • cULus
  • CE

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.