Elektrische Hochleistungssirenen

Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchten verfügbar. Sie sind mit Kunststoffgehäuse oder mit für Marine-Anwendungen geeignetem Aluminiumgehäuse verfügbar.

Elektrische Hochleistungssirenen der Serie 855H
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • 24 V DC, 120 V AC und 240 V AC
  • IP66-Schutzart

855H

  • Quadratische Xenon-Röhrenbeleuchtung in sechs Farben verfügbar
  • UV-beständiges Kunststoffgehäuse. UL-Typ 13/3R, IP66 (Baugrößen A, B und D), cULus Typ 4/4X/13/3R (Baugrößen C und E)
  • Ausgang/Töne:
    • Baugröße A: 100 dB/10 Töne (1 oder 2 Stufen)
    • Baugröße B: 104 dB/32 Töne (3 Stufen)
    • Baugröße C: 112 dB/32 Töne (3 Stufen)
    • Baugröße D: 119 dB/45 Töne (3 Stufen)
    • Baugröße E: 126 dB/45 Töne (3 Stufen)

855HM

  • Kuppelförmige LED-Beleuchtung, wahlweise Dauerlicht oder Blitzlichtleuchtend und verfügbar in fünf Farben
  • Für Marine-Anwendungen geeignetes Aluminiumgehäuse. cULus Typ 4/4X/13/3R
  • Ausgang/Töne: 119 dB/45 Töne (3 Stufen)

Sirenentöne
Für die Sirenen wird eine breite Palette von Tönen angeboten. Zum Hören einer Option wählen Sie einen Sirenenton aus der Tabelle unten aus.

Industrielle Sirenentöne [.WAV]
Sirenentonbereich A Sirenentonbereich B Sirenentonbereich C Sirenentonbereich D Sirenentonbereich E
Bereich ABereich BBereich CBereich DBereich E
Ton 1 Ton 2 Ton 3 Ton 4 Ton 5
Ton 6 Ton 7 Ton 8 Ton 9 Ton 10
Ton 11 Ton 12 Ton 13 Ton 14 Ton 15
Ton 16 Ton 17 Ton 18 Ton 19 Ton 20
Ton 21 Ton 22 Ton 23 Ton 24 Ton 25
Ton 26 Ton 27 Ton 28 Ton 29 Ton 30
Ton 31 Ton 32 Ton 33 Ton 34 Ton 35
Ton 36 Ton 37 Ton 38 Ton 39 Ton 40
Ton 41 Ton 42 Ton 43 Ton 44 Ton 45

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed – Datei Nr. S6583, Guide Nr. UCST, UCST7

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.