Signalgeber für Gefahrenbereiche

Die Signalgeber der Serie 855X für explosionsgefährdete Bereiche informieren Sie über akute Erfordernisse der Ausrüstung und Systeme im Fertigungsbereich. Sie sind in einer Vielzahl von verschiedenen Licht- und Schallgeberfunktionen, in verschiedenen Farben, Spannungen und Montageoptionen verfügbar. Sie sind dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.

Signalgeber für Gefahrenbereiche der Serie 855X
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Niedriger Stromverbrauch und lange Lebensdauer
  • Sirenen und Warnleuchten als separate Komponenten oder Kombigeräte (Sirene mit angebauter Warnleuchte) in sieben Farben verfügbar
  • Spannung wahlweise 24 V DC, 120 V AC und 240 V AC

Signalgeber für Gefahrenbereiche der Serie 855X

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff und stoßfestes ABS-Gehäuse
  • Betriebstemperatur von –20 °C bis 50 °C für Klasse 1, Division 2
  • UL-Typ 4/4X/13, IP66/67
  • ATEX/IEC Ex Zone 2, Zone 22
  • Klasse 1 Zone 2; Klasse 1 Zone 22

Signalgeber für explosionsgefährdete Bereiche der Serie 855XM

  • Für Marine-Anwendungen geeignetes Aluminiumgehäuse mit kompaktem Befestigungsmaß
  • Betriebstemperatur von –40 °C bis 70 °C für Klasse 1, Division 2
  • Zulassung NEMA Typ 4/4X/13, IP 66
  • ATEX/IECEx, Zone 2 und Zone 22
  • Klasse 1 Zone 2; Klasse 1 Zone 22

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed – Datei Nr. E305538 für Blitzleuchten und Datei Nr. E305533 für Sirenen und Kombinationsgeräte:
    • Klasse I, Division 2, Gruppen A, B, C und D
    • Klasse II, Division 2, Gruppen F und G
    • Klasse III, Division 1 und 2

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 14
  • CSA C22.2, Nr. 213
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508
  • UL 1604

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.