Elektrische Mehrzwecksirenen

Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von max. 108 dB (A), der für die meisten kompakten Automatisierungsanwendungen in der Industrie und in Institutionen sowie für Signalgeber mit Anzeige eines Status geeignet ist. Die erweiterte Ausführung erzeugt einen Schallpegel von max. 113 dB (A). Unsere Sirenen besitzen Mehrtonfunktionen und Lautstärkeregelung. Die Sirenen können direkt in die meisten Schalttafelausbrüche der Maschine eingebaut oder in herkömmlichen 4-Zoll-Elektrokästen (10,16 cm) montiert werden.

Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Für elektrische Mehrzwecksirenen sind drei Töne verfügbar.
  • Stufenlose Lautstärkeregelung über ein Potentiometer zur Anpassung bei unterschiedlichen Umgebungsgeräuschpegeln
  • Aufgrund des niedrigeren Stromverbrauchs kein größeres Netzteil erforderlich
  • Kein Gegen-EMK beim Ausschalten
  • Entspricht UL Typ 4/4X/13/3R, IP66 (Aufbaumontage) oder UL Typ 3R/13, IP54 (halbbündige Montage)
  • Wärme-, UV- und korrosionsbeständiges, stoßfestes Kunststoffgehäuse, optimal für die Anwendung in rauen Umgebungen und im Freien
  • Umfang der erweiterten Ausführung: Dezibel-Bereich von max. 113 dB(A), zwei Stufen, drei Töne und Lautstärkeregelung

Sirenentöne
Für die Sirenen wird eine breite Palette von Tönen angeboten. Zum Hören einer Option wählen Sie einen Sirenenton aus der Tabelle unten aus.

Industrielle Sirenentöne [.WAV]
  Standardausführung Erweiterte Ausführung
Ton 1 Gleitton (800/1000 Hz bei 7 Hz) Summer
Ton 2 Summer Gleitton (1200/500 Hz bei 1 Hz)
Ton 3 Gleitton (1200/500 Hz bei 1 Hz) Gleitton (800/1000 Hz bei 7 Hz)

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen
  • cULus Listed – Datei Nr. S6583, Guide Nr. UCST, UCST7

Konformität mit Normen

  • CSA C22.2, Nr. 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.