Akustische Warneinrichtungen

Zu den akustischen Warneinrichtungen zählen allgemeine und elektrische Sirenen, Signallampen für die Schaltschrankmontage sowie Sirenen und Lichtsignale für explosionsgefährdete Bereiche.

Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H

855H – Elektrische Mehrzwecksirenen

Elektrische Mehrzwecksirenen der Serie 855H erzeugen einen Schallpegel von max. 108 dB (A), der für die meisten kompakten Automatisierungsanwendungen in der Industrie und in Institutionen sowie für Signalgeber mit Anzeige eines Status geeignet ist. Die erweiterte Ausführung erzeugt einen Schallpegel von max. 113 dB (A). Unsere Sirenen besitzen Mehrtonfunktionen und Lautstärkeregelung. Die Sirenen können direkt in die meisten Schalttafelausbrüche der Maschine eingebaut oder in herkömmlichen 4-Zoll-Elektrokästen (10,16 cm) montiert werden.


Elektrische Hochleistungssirenen der Serie 855H

855H – Elektrische Hochleistungssirenen

Unsere elektronischen Hochleistungssirenen der Serie 855H und 855HM sind als eigenständige elektronische Sirenen oder mit Warnleuchten verfügbar. Sie sind mit Kunststoffgehäuse oder mit für Marine-Anwendungen geeignetem Aluminiumgehäuse verfügbar.


Aufzeichenbare Sirenen der Serie 855H

855H – Aufzeichenbare Sirenen

Mit den aufzeichenbaren Sirenen der Serie 855H können Sie Melodien oder bearbeitete Klänge von einem Analoggerät (wie einem PC, MP3-Player o. Ä.) herunterladen oder aufzeichnen. Sie können über ein integriertes Mikrofon auch direkt in das Gerät sprechen – ohne zusätzliche Aufnahme-Hardware oder andere Geräte. 


Signallampen für die Schaltschrankmontage der Serie 855P

855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage

Die Signallampen für die Schaltschrankmontage der Serie 855P umfassen Summer, Statusanzeige-Beacons, Xenon-Stroboskope und Summer mit Kombi-Statusanzeigen sowie Zweikreis-Alarmmelder. Diese Alarme tragen zur erheblichen Verringerung des Platzbedarfs im Schaltschrank und der Einbauzeit bei. Unsere Schaltschrank-Alarmsysteme sind rückseitenbefestigt und berührungssicher, sodass die Umgebungsintegrität Ihres Schaltschrank optimiert wird.


Signalgeber für Gefahrenbereiche der Serie 855X

855X – Signalgeber für Gefahrenbereiche

Die Signalgeber der Serie 855X für explosionsgefährdete Bereiche informieren Sie über akute Erfordernisse der Ausrüstung und Systeme im Fertigungsbereich. Sie sind in einer Vielzahl von verschiedenen Licht- und Schallgeberfunktionen, in verschiedenen Farben, Spannungen und Montageoptionen verfügbar. Sie sind dreifach zertifiziert, um die globalen Standards für explosionsgefährdete Bereiche zu erfüllen.