Signalwandler

Die Signalwandler der Serien 931N Nano und 931S Smart bieten umfangreiche Optionen zur Trennung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung verschiedenster Signalarten. Mit diesen Produkten können Sie Ihr teures Steuerungssystem vor Einschwingen und Störungen schützen und gleichzeitig durch Erdschleifen oder Störungen bedingte Fehler in Prozessmessungen durch galvanische Trennung beseitigen. Es sind Produkte mit zwei Kanälen, Eingangs- und Ausgangsschleifenspannung erhältlich. Die Produkte dieser Familien bieten eine ausgezeichnete Leistung hinsichtlich der galvanischen Trennung, Genauigkeit, Ansprechzeit und Verlustleistung.

Signalwandler der Serie 931
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bietet folgende Signalarten: Analog, bipolar, Thermoelement, RTD, linearer Widerstand, Potenziometer
  • Bietet Zeiteinsparungen durch die DIN-Schienen-Option, die die Notwendigkeit reduziert, jedes Gerät zur Stromversorgung zu verdrahten. Ein Einspeisemodul versorgt bis zu 75 Geräte mit Strom
  • Hohe galvanische Trennung, 2,5 kV AC
  • Gewinkelte Anschlussklemmen ermöglichen eine einfache Verdrahtung
  • DIP-Schalter zur einfachen Konfiguration
  • Höhere Energieeffizienz durch niedrigen Stromverbrauch
  • Hohe Genauigkeit (0,05 %) für optimale Systemleistung
  • Schnelle Ansprechzeit (weniger als 5/7 ms für Analogsignale und weniger als 30 ms für Temperaturmessungen) und weniger Ausfallzeiten
  • Vereinfacht die Fehlerbehebung durch integrierte Sensor- und Signalfehleranzeige
  • Funktionsbereich: NAMUR 43, 0 bis 23 mA, ermöglicht Sensor-/Signalfehlererkennung

Produktvergleich

931N – Nano

Die Nano-Signalwandler der Serie 931N sind mit einer Breite von 6,1 mm sehr schlank. Die Nano-Serie verfügt über eine DIN-Schienen-Option, sodass die Verdrahtung für die Stromversorgung nicht für jedes Gerät erfolgen muss.

Weitere Informationen finden Sie unter der Produktübersicht für die Nano-Serie in der Publikation zu den Spezifikationen und technischen Daten von Signalwandlern.

931S Smart

Die Signalwandler der Serie 931S Smart können komplexe Signale verarbeiten, darunter höheren Strom, Spannung, Frequenz, Brückenschaltungen und HART. Die Geräte zur Stromüberwachung und -messung nutzen die Hall-Sensortechnologie über Durchsteckmontage in einem kompakten, auf einer DIN-Schiene montierbaren Gehäuse.

Weitere Informationen finden Sie unter der Produktübersicht für die Smart-Serie in der Publikation zu den Spezifikationen und technischen Daten von Signalwandlern.

 

Zusätzliche Informationen

DIP-Schalter-Konfigurationstool: Mehrere Produkte der Produktreihen 931 Nano und 931 Smart verwenden einen DIP-Schalter zur Konfiguration, um die Signalanforderungen der Kunden zu erfüllen. Um die DIP-Schalter-Identifikation zu erleichtern, wurde ein einfacher Konfigurator entwickelt. In diesem Programm können Sie das Produkt auswählen und Ihre Eingangs- und Ausgangssignalanforderungen eingeben. Das Tool zeigt anschließend an, welche DIP-Schalter eingeschaltet werden müssen. Datenblätter und Bedienungsanleitungen sind daher nicht notwendig, um die richtigen Einstellungen zu identifizieren.

Zertifizierungen

  • ATEX/IECEx-Zertifizierung
  • CE-Kennzeichen
  • China RoHS-Konformität
  • DNV-GL-Marine-Zertifizierung
  • FM-Zulassung
  • KC-Zertifizierung
  • RCM-Kennzeichen
  • RoHS-Konformität
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • 931 – Konfigurator:
  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in Bestellnummern vergleichbarer Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Beschaffungsspezifikationen – Die Beschaffungsspezifikationen für dieses Produkt finden Sie in unserer Online-Ressource.
  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.