Signalschnittstelle

Unsere Signalschnittstellenprodukte bieten Signalumwandlung und galvanische Trennung zwischen Sensoren und anderen Feldgeräten und einem Regelkreis. Eigensicherheitsmodule verfügen zudem über Zener-Dioden, die die Menge an elektrischer Energie in eigensicheren Schaltkreisen begrenzen.

Signalwandler der Serie 931

Signalwandler

Die Signalwandler der Serien 931N Nano und 931S Smart bieten umfangreiche Optionen zur Trennung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung verschiedenster Signalarten. Mit diesen Produkten können Sie Ihr teures Steuerungssystem vor Einschwingen und Störungen schützen und gleichzeitig durch Erdschleifen oder Störungen bedingte Fehler in Prozessmessungen durch galvanische Trennung beseitigen. Es sind Produkte mit zwei Kanälen, Eingangs- und Ausgangsschleifenspannung erhältlich. Die Produkte dieser Familien bieten eine ausgezeichnete Leistung hinsichtlich der galvanischen Trennung, Genauigkeit, Ansprechzeit und Verlustleistung.


Eigensichere Module

Eigensichere Module

Unsere eigensicheren Module verbinden eigensichere Geräte wie Sender, Magnetspulen, Näherungssensoren und vollgekapselte Baugruppen mit Steuerungssystemen. Ein Ansatz für Eigensicherheit kann wirtschaftlicher als andere Schutz- und Minderungsstrategien für Gefahrenbereiche in Standorten der Klasse l, Division 1 (Zonen 0 und 1) sein.