TLS-Z-GD2-Sicherheitszuhaltungen

Die TLS-Z-GD2-Sicherheitszuhaltung ist ein Sicherheitsschalter, der über einen einheitlich codierten RFID-Türsensor mit induktiver Abtastungstechnologie für die Türposition verfügt. Der Schalter kann erkennen, ob ein Aktorschlüssel bricht oder von der Position seiner Türmontage getrennt wird. Der Schalter wurde mit der gleichen monolithischen Technologie gebaut wie der TLS GD2 und unterstützt die höchste Sicherheitsstufe – Performance Level “e” (Ple) gemäß EN ISO 13849-1.

TLS-Z-GD2-Sicherheitszuhaltungen der Serie 440G
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Einheitlich codierter RFID-Türsensor
  • Halbleiter-Ausgangsschaltelement-Ausgänge, anschließbar gemäß ISO 14119
  • Verfügbar in Modellen mit Ruhestromprinzip oder Arbeitsstromprinzip
  • Einfache Steckverbinder
  • Hohe Verriegelungskraft bis 2000 N

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

 

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden EU-Richtlinien
  • cULus (UL 508)
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • PLe gemäß ISO 13849-1
  • SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 62061
  • PDF-M gemäß IEC 60947-5-3

Daten zur funktionalen Sicherheit (bezüglich Sicherheitskontakte)

  • PFHD: 1,69 x 10-9
  • Je nach Anwendungsmerkmalen können zweikanalige Verriegelungen für Anwendungen bis PLe-Systeme (gemäß ISO 13849-1) und SIL 3-Systeme (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
  • Einsatzzeit/PTI: 20 Jahre oder 1 x 106 Zyklen

Konformität mit Normen

  • IEC 60947-5-3
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 61508
  • EN ISO 13849-1
  • IEC 62061
  • ISO 14119

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.