Sicherheitsschalter

Unsere Sicherheitsschalter überwachen die Position einer Sicherheitstür. Sie können damit den Strom abschalten, den Zugang von Mitarbeitern kontrollieren und den Start einer Maschine bei offener Schutzvorrichtung verhindern.

Sicherheitszuhaltungen

Sicherheitszuhaltungen

Unsere Sicherheitszuhaltungen schützen explosionsgefährdete Bereiche, in denen die Gefahr nicht sofort nach einer Abschaltanforderung aufgehoben ist. Viele Maschinen können sich auch nach dem Abschalten des Stroms beim Motor oder Aktor noch weiterhin gefährlich bewegen. Typische Anwendungen sind rotierende Maschinen mit hoher Trägheit, schnell rotierende Maschinen und Maschinen, bei denen der Druck über Pneumatikventile abgelassen werden muss.


Scharnierschalter

Scharnierschalter

Unsere Scharnierschalter schließen beim Auslösen gezielt normalerweise offene (zugängliche) Türen oder Schutzvorrichtungen.


Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G

Multifunktions-Zugangsbox

Unsere Guardmaster®-Multifunktions-Zugangsbox der Serie 442G ist eine einzigartige Kombination aus Sicherheitszuhaltung und Zugriffssteuerung. Diese integrierte Sicherheitslösung ist ideal für Ganzkörper-Anwendungen, bei denen Schutztore eine größere Haltekraft, eine höhere Toleranz gegenüber Schutztorfehlausrichtungen und eine Möglichkeit zum Verlassen des Sicherheitsbereichs im Notfall benötigen. Eine Auswahl an Steuerungen und anderen Optionen bietet Flexibilität, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.


Berührungslose Sicherheitsschalter

Berührungslose Sicherheitsschalter

Unsere berührungslosen Sicherheitsschalter schützen Personal und Ausrüstung. Gleichzeitig sind beim Konzipieren Ihres Sicherheitssystems auch die Punkte Zeit, Flexibilität und Produktivität zu berücksichtigen. Bei berührungslosen Sicherheitsschaltern kommt es (unter normalen Bedingungen) zu keinem physischen Kontakt zwischen Schalter und Aktor.


Sicherheitsschalter mit Betätiger

Sicherheitsschalter mit Betätiger

Unsere Sicherheitsschalter mit Betätiger besitzen einen drehbaren Schalterkopf, der verschiedene Möglichkeiten zur Schalterbetätigung und zur Montage des Schalters an der Schutzvorrichtung lässt. Diese Flexibilität ermöglicht Ihnen eine perfekte Anpassung an Ihre Anwendungen.


Schlüsseltransfersysteme

Schlüsseltransfersysteme

Unsere Schlüsseltransfersysteme sind so konfigurierbar, dass eine vorher festgelegte Abfolge von Ereignissen stattfindet oder dass Risiken verringert werden, bevor der Bediener ihnen ausgesetzt ist.