Hochfrequenz-RFID

Unsere hochfrequenten Radiofrequenz-Identifikations-Systeme (RFID) der Serie 56RF verfolgen und dokumentieren Produkte auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen. Die RFID-System-Tags, -Transceiver und -Schnittstellen erfüllen den offenen Standard ISO 15693 für Hochfrequenz.

Hochfrequenz-RFID der Serie 56RF
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • 1- und 2-Kanal-EtherNet/IP™-Schnittstellen verfügbar
  • Integrierter Switch mit Device-Level-Ring (DLR)
  • Robuste Transceiver für industrielle Standorte
  • 13,56-MHz-Hochfrequenztechnologie für Leichtindustrieanwendungen
  • ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
  • Speicheroptionen für Tags: 64 Byte, 128 Byte, 256 Byte und 2 KB
  • Lese/Schreib-Geschwindigkeiten von bis zu 625 B/s
  • Unterschiedliche Tag-Stile mit Schaltabständen von bis zu 7,3 Zoll (185 mm)
  • Wiederverwendbare Rislan®-Tags
  • AOP und AOI verfügbar

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • C-Tick
  • cULus Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Der RFID Simulator ist ein auf Windows basierendes Softwareprogramm, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Mit dem Simulator können Sie nahezu alle Kombinationen der von Rockwell Automation angebotenen Transceiver und Tags auswählen. Durch die Veränderung des Tag-zu-Transceiver-Abstands und der Liniengeschwindigkeit können Sie ganz einfach die optimale Einrichtung für Ihre Anwendung ermitteln.

Hinweis: Der Simulator ist ein Tool, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Bei den angezeigten Werten handelt es sich um theoretische Schätzungen, und Abweichungen in einem individuellen System können sich auf die realisierten Werte auswirken.

So können Sie den RFID Simulator installieren:

  1. Laden Sie den gesamten Inhalt aus dem Ordner „RFID Simulator Software“ herunter.
  2. Installieren Sie den Simulator anhand der Installationsanleitung zum RFID Simulator.
  3. Im Handbuch zum RFID Simulator finden Sie Informationen zur Vorgehensweise und einen allgemeinen Überblick über den Simulator.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen für hochfrequente RFID-Systeme der Serie 56RF gehören zum Beispiel:

  • Ressourcenverfolgung
  • Automobil
  • Datenerfassung
  • Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie
  • Produkthandhabung
  • Sicherheits- und Zugangskontrolle
  • Tool-Management

Unsere RFID-Systeme werden in folgenden Anwendungen eingesetzt: