Schaltleistenprofile

Unsere Safedge™-Schaltleistenprofile der Serie 440F sind mit drei verschiedenen Dämpfungsfaktoren und zwei unterschiedlichen Materialien verfügbar. Es sind keine starren Teile im Inneren verbaut worden, die nach langem Gebrauch kaputtgehen oder Ermüdungserscheinungen aufweisen könnten.

Safedge-Schaltleistenprofile der Serie 440F
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Verschiedene Profile verfügbar
  • Leitfähige Gummitechnologie
  • Längen bis zu 50 m
  • Montageschienen aus Aluminium, Kunststoff oder zinkbeschichtetem Stahl
  • Optionale Gummischutzkappe
  • Aktive Ecken
  • Dichtungslippe verfügbar

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • TÜV

C-Tick nicht erforderlich.

Konformität mit Normen

  • EN 1760-2
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

  • Allgemeine Sicherheitsleitlinien
    • Wichtige Anwenderinformationen
    • Sicherheitsleitlinien und Gewährleistungen/metrische Konvertierungen
    • Verkaufsbedingungen
    • Instandhaltung von Industriesteuerungsausrüstung
    • IEC – Gehäuse
    • NEMA – Gehäuse
  • Auswahlkriterien
    • Flussdiagramm
    • Tipps
    • Navigator
    • Technologieüberblick
  • Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungsplan
    • Auswahltabelle für Anwendungen
    • Hinweise für den Gebrauch mit Schaltkreisbeispielen für Anwendungen
    • Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungspläne
  • Prinzipien, Normen und Realisierung
    • Bestimmungen
    • Normen
    • Sicherheitsstrategie
    • Schutzmaßnahmen und komplementäre Ausrüstung
    • Berechnung von Sicherheitsabständen
    • Prävention von unerwartetem Einschalten
    • Einführung in sicherheitsrelevante Steuerungssysteme
    • Systemdesign entsprechend ISO/EN 62061
    • Überlegungen zu einer sicherheitsrelevanten Steuerungssystemstruktur