Sicherheitslaserscanner

Unsere SafeZone™-Sicherheits-Laserscanner sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feldsätzen (Warnung und Sicherheit). Die im Lieferumfang der Scanner enthaltene SCD-Software (Safety Configuration and Diagnostic) für Windows® vereinfacht die Programmierung der SafeZone-Sicherheits-Laserscanner. Ein Konfigurationsassistent ist verfügbar, der den Programmierer durch einfache oder komplexe Systemkonfigurationen führt.

SafeZone-Sicherheits-Laserscanner der Serie 442L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Erfassungswinkel von 190° oder 270°
  • Sicherheitsfeldbereich von 2 m, 3 m, 4 m oder 5 m
  • Konfigurierbare Auflösungen von 30 bis 150 mm
  • Konfigurierbare Neustartverzögerung
  • Horizontale oder vertikale Montage
  • 7-Segment-Diagnoseanzeige
  • Mehrere Abtastungen (2 bis 16 Einheiten)

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • Kategorie 3 (EN ISO 13849-1)
  • Typ 3, DIN EN 61496-1
  • SIL 1 gemäß IEC 61508
  • SIL CL2, EN 62061
  • EN ISO 13849-1

Daten zur funktionalen Sicherheit

  • PFHD = 8 x 10-8
  • Einsatzzeit (TM) = 20 Jahre (EN ISO 13849)
  • Geeignet für PLd-Performance-Level-Systeme (gemäß ISO 13849-1:2006) und SIL 2-Systeme (gemäß IEC 62061)

Konformität mit Normen

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Die im Lieferumfang der Scanner enthaltene Safety Configuration and Diagnostic Software (SCD-Software) auf Windows-Basis vereinfacht die Programmierung der SafeZone-Scanner. Ein Konfigurationsassistent führt Sie durch einfache oder komplexe Systemkonfigurationen.

Laden Sie die SafeZone-Sicherheits-Laserscanner-Software Version 3.02

Installieren der SCD-Software:
1. Laden Sie die ZIP-Datei herunter, und extrahieren Sie den Inhalt in einen Ordner auf Ihrer lokalen Festplatte.
2. Führen Sie „Setup.exe“ aus.
3. Geben Sie die entsprechende Seriennummer ein: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für unsere SafeZone™-Sicherheits-Laserscanner:

  • Erkennung von Personen vor einer Maschine oder im Gefahrenbereich der Ausrüstung
  • Sicherheitsersatz, wenn unregelmäßig geformte Schaltmatten erforderlich sind
  • AGV-Anwendungen, zwei Warnfelder können AGV schrittweise verlangsamen und so die Bremsabnutzung verringern

Anwenderberichte zu Sicherheitslösungen: Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Allen-Bradley-Sicherheitsprodukten in Kundenanwendungen.

Anwendungen für SafeZone -Mini-Sicherheits-Laserscanner – In diesem Video finden Sie Anwendungsbeispiele für den Scanner in verschiedenen Situationen.