Handerkennungs-Sicherheitssensor

Bei unserem Guardmaster™ SC300-Handerkennungs-Sicherheitssensor handelt es sich um ein kompaktes Sicherheitssensorsystem, das auf Bildverarbeitungstechnologie beruht. Die Sicherheitssensorfunktion wird durch ein einzelnes Sensorgerät ausgeführt, das ein zweidimensionales Bild mit einem passiven Muster als Hintergrund aufnimmt. Das Erkennungsprinzip beruht darauf, dass ein Objekt ab einer bestimmten Auflösung die Sichtlinie zwischen Muster und Bilderkennungsgerät verdeckt.

Guardmaster SC300-Handerkennungs-Sicherheitssensor der Serie 442L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Kompaktes Aluminium-Druckguss-Gehäuse kann innen oder seitlich montiert werden
  • Winkelbereich von 110°
  • Automatische Ausrichtung
  • Verdopplung der maximalen Öffnungsabmessungen durch Installation von zwei SC300-Sicherheitskameras hintereinander mit verbundenen Synchronisierungseingängen
  • Keine Software zur Programmierung des überwachten Öffnungsbereichs erforderlich

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus
  • IFA 

Klassifizierung der Sicherheit

  • Kategorie 3 (EN ISO 13849-1)
  • Typ 3, DIN EN 61496-1
  • SIL 2, IEC 61508
  • SIL CL2, EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1

Daten zur funktionalen Sicherheit

  • PFHD =< 3,2 x 10-9
  • Einsatzzeit (TM) = 20 Jahre (EN ISO 13849)
  • Geeignet für PLd-Performance-Level-Systeme (gemäß ISO 13849-1:2006) und SIL 2-Systeme (gemäß IEC 62061)

Konformität mit Normen

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.