Sicherheitslichtgitter für GuardShield Safe 4-Gefahrstellenabsicherung Typ 4

Unsere Safe 4-Lichtgitter für die Gefahrstellenabsicherung sind wirtschaftliche Sicherheitslichtgitter vom Typ 4 mit zwei Leisten und Ein-/Aus-Funktionalität. Diese einfachen, auf die Betriebsart "nur Schutz" ausgelegten Sicherheitslichtgitter verfügen über ein integriertes Laserausrichtungssystem, das die Ausrichtung der Lichtgitterpaare erleichtert. Sichtbare Laserstrahlen werden durch eine Berührung des Lasers am Fingersymbol auf der Vorderseite der Lichtgitter aktiviert.

Sicherheitslichtgitter für GuardShield Safe 4-Gefahrstellenabsicherung Typ 4 der Serie 445L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • M12-Anschlüsse
  • Optisch synchronisiert
  • Integriertes Laserausrichtungssystem
  • IP65-Schutzart
  • Einfache Installation

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.