GuardShield-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung Typ 2

Unsere GuardShield™ -Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherung Typ 2 ergänzt unser Portfolio an opto-elektronischen Sicherheitskomponenten und -systemen. Die Bezeichnung „Typ 2“ bedeutet, dass dieses spezielle Sicherheitslichtgitter bei Fehlerzuständen eine geringere Leistungsanforderung erfüllt als GuardShield-Sicherheitslichtgitter Typ 4. Daher kann das GuardShield-Sicherheitslichtgitter Typ 2 nur in Anwendungen eingesetzt werden, in denen durch eine formale Risikobeurteilung festgelegt wurde, dass ein Gerät Typ 2 für das durch die Gefahr bestehende Risiko ausreicht.

GuardShield-Sicherheitslichtgitter zur Gefahrstellenabsicherungen Typ 2 der Serie 440L
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Einfache Installation
  • Hohes Maß an Zuverlässigkeit

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.