Schaltmatten

Unsere MatGuard™-Schaltmatten der Serie 440F sind Sicherheitsschaltmatten für die Absicherung von Gefahrenbereichen, die zur Präsenzerkennung von Personen auf den Abtastoberflächen entwickelt wurden. Diese Schaltmatten weisen zwei leitende robuste Stahlplatten auf, die von nicht leitenden komprimierbaren Separatoren getrennt werden. Wir bieten sowohl konfigurierbare Schaltmatten nach Industrienorm als auch kundenspezifische Schaltmatten mit Optionen für die Randeinfassung an.

MatGuard-Schaltmatten der Serie 440F
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Konstruktion aus robuster Stahlplatte
  • Keine Toträume
  • System mit vier Drähten zur Erkennung von Drahtbrüchen und Kurzschlüssen
  • Kann statischem Druck von 4.500 psi widerstehen
  • IP67 entsprechend

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • CSA Z432-04
  • cULus Listed
  • TÜV

Kategorie

  • Kat. 1-Gerät gemäß EN 954-1, geeignet für Kat. 3-Systeme

Konformität mit Normen

  • EN 1760-1
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

'-

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Typische Anwendungsbereiche für unsere MatGuard™-Schaltmatten:

  • Schutz des Bodenbereichs, hält Bediener davon ab, sich in der Nähe von Gefahren aufzuhalten
  • Kombiniertes Auslösungs- und Objekterkennungsssystem
  • Präsenzabtastungssystem innerhalb eines geschützten Zugangs

Anwenderberichte zu Sicherheitslösungen: Website mit Anwenderberichten zum Einsatz von Allen-Bradley®-Sicherheitsprodukten in Kundenanwendungen.