Einstrahlige Bereichsabsicherung

Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen. Der einzelne Strahl ist ein opto-elektronischer Sicherheitsschalter mit durchgehendem Strahl, der mit 24 V Gleichstrom betrieben wird.

Einstrahlige Bereichsabsicherung
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Kurzer Abtastbereich von 0,5 bis 20 m
  • Erweiterter Abtastbereich von 15 bis 70 m (49,2 bis 300 Fuß)
  • Aluminium-Druckgussgehäuse
  • Beheizte Frontlinse für Außenanwendungen
  • Relais-Ausgänge

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.