Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control (PAC) and Area Access Control (AAC) safety light curtains provide full-body access detection. These light curtains are designed to create a safety perimeter around a machine that does not require frequent interaction between personnel and the hazard during regular operation. PAC and AAC safety light curtains are typically used as opto-electronic fences to detect personnel or large objects when they pass through the sensing field.

GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung der Serie 440L Typ 4 und 445L

GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter der Serie 440L Typ 4 und 445L

Unsere GuardShield Safe 4-Sicherheitslichtgitter zur Zugangsabsicherung der Serie 440L Typ 4 und 445L basieren auf den einzelnen Sicherheits-Lichtgitterplattformen und werden für die Ganzkörpererkennung eingesetzt. Sie werden typischerweise rund um einen Bereich oder vor und nach einem Maschinenprozess positioniert. Diese Geräte werden in Anwendungen eingesetzt, in denen durch eine formale Risikobeurteilung festgestellt wurde, dass die Gefahr ein mäßiges bis hohes Verletzungsrisiko für den Bediener darstellt.


Einstrahlige Bereichsabsicherung

440L – Einstrahlige Bereichsabsicherung

Unsere Bereichsabsicherung mit einem einstrahligen Sensor ermöglicht die Ganzkörpererkennung in gefährlichen Bereichen. Der einzelne Strahl ist ein opto-elektronischer Sicherheitsschalter mit durchgehendem Strahl, der mit 24 V Gleichstrom betrieben wird.