Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme

Sicherheitslichtgitter sind optoelektronische Sicherheitsgeräte zur Absicherung von Gefahrenbereichen, die die Anwesenheit eines Objekts im Abtastfeld eines Lichtgitters ermitteln. Die Geräte werden meist in Maschinenschutzsystemen verwendet, um Finger, Hände, Körperteile oder den Körper einer Person zu erkennen. Die auch als optoelektronische Schutzeinrichtungen bekannten Lichtgitter bieten optimale Sicherheit. Sie sind ideal geeignet, wenn Mitarbeiter häufigen und problemlosen Zugang zu Gefahrstellen benötigen.

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control (POC) safety light curtains are designed for finger, hand, and arm detection. These light curtains are placed close to the hazard, at the point of operation where personnel may frequently interact with the machine.


Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control (PAC) and Area Access Control (AAC) safety light curtains provide full-body access detection. These light curtains are designed to create a safety perimeter around a machine that does not require frequent interaction between personnel and the hazard during regular operation. PAC and AAC safety light curtains are typically used as opto-electronic fences to detect personnel or large objects when they pass through the sensing field.