Unsere fotoelektrischen Miniatursensoren der Serie 42KF mit PTFE-Beschichtung sind für die Erkennung von Flüssigkeitsspiegeln entwickelt worden und finden in der Regel bei der Herstellung und industriellen Verarbeitung von Halbleiterscheiben Anwendung. Das Gehäuse aus PTFE (Polytetrafluorethylen) schützt sowohl den Sensor als auch das Verbindungskabel vor vielen ätzenden Lösungen, die andere Sensoren beschädigen würden. Diese Sensoren werden mit Gleichstrom betrieben und verfügen über einen stromziehenden (NPN-)Ausgang. Sie können ein optionales Ausgangsmodul für die Sensoren anschließen, um dieses Signal in einen stromliefernden PNP-Ausgang umzubauen.
Überblick
- PTFE-Gehäuse als Schutz in ätzenden Umgebungen
- Diffuse und Strahlübertragungs-Abtastmodi
- Ergänzt PTFE-beschichtete LWL-Kabel von Rockwell Automation®
- Externe Empfindlichkeitsanpassung
- Schnelle Reaktionszeit von nur 350 µs
- 3-m-PVC-Kabelanschluss
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- CSA-Zulassung
- UL Listed