Unsere fotoelektrischen Miniatursensoren in Flachbauform der Serie 42KA bieten leistungsstarke Abtastfähigkeiten in einem Subminiatur-Gehäuse. Die 42KA-Sensoren sind für den Einsatz bei Anwendungen konzipiert, bei denen kleine Sensoren gefragt sind, und stellen eine praktische Alternative zu separaten Sensoren und LWL-Kabeln dar. Wir bieten zwei Basisgehäuse an: Frontsicht und Seitensicht. Die Platzierung der Sensoren bestimmt die benötigte Sicht.
Überblick
- Subminiatur-Paketstil
- Drei Abtastmodi
- Modelle mit und ohne Empfindlichkeitsanpassung
- Gut sichtbare Statusanzeigen
- NPN- oder PNP-Ausgangsmodell
- 2-m-PVC-Kabelanschluss
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- CSA-Zulassung
- UL Listed