Unsere Endschalter sind elektromechanische Geräte, in denen ein Aktor mechanisch mit einer Reihe von Kontakten verbunden ist. Wenn ein Objekt mit dem Aktor in Kontakt kommt, erhalten die Kontakte vom Gerät die Anweisung zum Herstellen oder Unterbrechen einer elektrischen Verbindung. Unsere Endschalter kommen wegen ihrer Robustheit, ihres leicht verständlichen und zuverlässigen Betriebs und ihrer einfachen Installation in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen zum Einsatz.
Unsere Compact-, Precision- und Small Precision-Endschalter eignen sich auch für die robusten Umgebungen industrieller Anwendungen. Jede Ausführung weist genormte Montagemaße und Betriebsmerkmale auf. Unsere 802B-Produktreihe von Endschaltern kann auch in Bereichen montiert werden, in denen herkömmliche NEMA-Endschalter aufgrund ihrer Größe und Montageoptionen nicht verwendet werden können.
Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.
Unsere Heavy-Duty-Endschalter sind ideal für Anwendungen, die Bemessungswerte für hohe Steuerlasten, kleine Größen und ein hohes Maß an Vielseitigkeit erfordern. Wir verfügen über eine große Auswahl von Arbeitsköpfen und Bedienungshebeln.
Unsere Endschalter der Serie 802K, 30 mm, Metall, verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei, drei oder vier Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigungshebeln. Sie können den Kopf vor der Installation in Schritten von 90° drehen, um die Montage zu erleichtern. Die Serie 802K eignet sich ideal für nicht sicherheitsrelevante Anwendungen.