45PLA – Polarisierter optoelektronischer Lichtgittersensor

Die polarisierten optoelektronischen Lichtgittersensoren der Serie 45PLA sind kompakte retroreflektive Lichtgitter für die Erkennung unregelmäßig großer Objekte, die in verschiedensten Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können. Dank seiner Reichweite und seines großen Erfassungsbereichs kann der 45PLA Objekte verschiedener Größen erkennen. Der 45PLA eignet sich auch ideal für herausfordernde Anwendungen wie Ausleseprozesse und Anwendungen, die transparente und stark reflektierende Materialien beinhalten.

Polarisierter optoelektronischer Lichtgittersensor der Serie 45PLA
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Erfasst bis zu 4,5 m
  • Weiter Erkennungsbereich von 69 mm
  • Erkennt bis zu 6 mm kleine Objekte
  • Gut sichtbare 360-Grad-Anzeigen-LEDs für einen zuverlässigen Betrieb und eine einfachere Sensorfehlerbehebung
  • Integrierte IO-Link-Kommunikation bietet Zugriff auf erweiterte Diagnosefunktionen, darunter:
    • LEDs, die für Pick-to-Light- oder Put-to-Light-Verfahren in Ausleseanwendungen mit IO-Link verwendet werden können
    • Strahlausblendungsfunktion, die die Auswahl von Strahlen ermöglicht, die für die Anwendung über IO-Link verwendet werden sollen
  • Benutzerschnittstellen-LEDs, die für den Betrieb im Auslesemodus programmiert werden können, in dem die Bediener den LED-Betrieb individuell steuern können
  • Gehäuse mit IP67-Zertifizierung

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • UL Listed
  • c-UL-us Listed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • Zur Verwendung mit allen aufgeführten Kabelsätzen (CYLV)

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.