Unsere messenden fotoelektrischen Lichtgittersensoren der Serie 45MLA erkennen oder messen Ziele in einem zweidimensionalen Bereich—auch wenn die Teile unregelmäßig groß, geformt oder positioniert sind. Diese Sensoren messen und bestimmen die Position von Objekten, indem sie den Status einzelner Strahlen erkennen und kommunizieren. Die Sender- und Empfängerbereiche sind mit einer separaten Steuerung verbunden. Alle E/As, Kommunikationen und Leistungskabel sind mit einer externen Steuerung verdrahtet. Wir bieten Steuerungen mit verschiedenen Funktionen und/oder Kommunikationsschnittstellen an: E/A, CAN, RS485, binär und analog.
Überblick
- Abtastungshöhen von 300 bis 1200 mm (11,8 bis 47,2 Zoll)
- Erfassungsbereich bis zu 4 m (13 Fuß)
- Erkennt Objekte unabhängig von der Position im Abtastungsfeld
- Erkennung von Zielobjekten mit Aussparungen
- Schlankes Gehäuseprofil von 15 x 20 mm (0,6 x 0,8 Zoll)
- Strahlabstand von 10 mm (0,39 Zoll) oder 25 mm (0,98 Zoll)
- Kaskadierende Option für X-Y-Anwendungen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien