Unsere fotoelektrischen Messungs-Lasersensoren der Serie 45BRD eignen sich ideal für Industrieanwendungen, für die eine zuverlässige, berührungsfreie Inspektion, Positionierung und Messung erforderlich ist. Sie sind komplett eigenständig in einem IP67-Gehäuse untergebracht. Ihr Laser der Klasse II mit einem sichtbaren roten Laserstrahl vereinfacht die Ausrichtung bei der Erkennung von Kleinteilen und bei Messungsanwendungen.
Überblick
- Berührungslose Messung
- Sichtbarer roter Laserstrahl der Klasse II für kleine Punktgröße und entsprechende Ausrichtung
- Eigenständiger Sensor erfordert keine externen Steuergeräte
- Um 270° drehbarer Schnellsteckeranschluss
- Modell mit festem Messbereich ohne Benutzereinstellung
- Teach-In-Modelle mit einem diskreten PNP-Ausgang und einem Analogausgang
- Analogausgang wird automatisch zwischen erlernten Sollwerten skaliert
- Teach-In-Modelle mit konfigurierbarem diskretem Ausgang (Schließer/Öffner), laserdeaktivierte Steuerung, Mittelungsmodus und Ausschaltungsfunktionen
- Erfassungsbereich bis zu 300 mm (ca. 1 Fuß)
- Ausgang (0 bis 10 V Gleichstrom) ist für den gesamten Erfassungsbereich des Sensors (45 bis 85 mm) linear skaliert
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Objekterkennung | SENSOR-BR001 |
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- c-UL-us Listed