Fotoelektrische Messungs-Lasersensoren

Die Lasermessungssensoren der Serie 45LMS bieten eine hervorragende Lösung für Messungen im mittleren bis erweiterten Bereich. Der Sensor ist für drei Reichweiten verfügbar, arbeitet nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung (ToF, Time of Flight) und verfügt auch bei Entfernungen von 50 m über eine relativ kleine Punktgröße.

Fotoelektrischer Lasermessungssensor der Serie 45LMS
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • Lichttaster-Bereich: 8 m (Laser Klasse 1), 15 m (Laser Klasse 2)
  • Bereich des retroreflektiven Modells: 50 m
  • Ein diskreter Ausgang (1 x NPN/PNP) und ein Analogausgang (1 x 4 bis 20 mA)
  • Genau bis ± 24 mm (± 0,98 Zoll)
  • Kurze Reaktionszeit von 10 ms

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Lasermesssensoren der Serie 45LMS eignen sich ideal für Anwendungen zur Erkennung und Messung im erweiterten Bereich, darunter:

  • Durchmesser- und Netzsteuerung
  • Abstandsmessung
  • Pegelüberwachung
  • Vorhandensein/Nichtvorhandensein langer Abstände
  • Verifizierung der Materialposition
  • Teilepositionierung
  • Stapelfüllstandsmessung
  • Stärkenmessung

Product Application Library – Erfahren Sie in unserer Product Application Library, wie Kunden Sensorprodukte von Allen-Bradley eingesetzt haben.