45DMS – Sensoren zur Abstandsmessung

Unsere Sensoren zur Abstandsmessung der Serie 45DMS eignen sich ideal für die genaue Abstandsmessung von Zielobjekten und bieten IO-Link-Funktionalität für erweiterte Diagnosen und Verbindung zu The Connected Enterprise.

45DMS – Sensoren zur Abstandsmessung
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll
  • Augensicherer Laser der Klasse 1
  • Ideal geeignet für präzise Abstandsmessungen
  • Erfassungsbereiche:
    • 60 mm bis 5 m, 90 % weißes Papier
    • 50 mm bis 3 m, 6 % schwarz
  • Genauigkeit:
    • Linearität ± 30 mm
    • Auflösung ± 1 mm
  • 3-in-1-Betriebsart, die in einer Einheit für Abstandsmessungen, Hintergrundausblendung und Hintergrundreflexion leicht gewechselt werden kann
  • Gehäuse mit Schutzklasse IP67 und IP69K

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • c-UL-us
  • CE-Kennzeichen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.