Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl

Die rohrförmigen Edelstahlsensoren der Serie 871TM sind besonders für raue oder extrem anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Diese Sensoren sind stoßfest, abriebfest und korrosionsbeständig, um auch dann einsatzbereit zu bleiben, wenn herkömmliche Sensoren versagen. Diese Produktreihe verfügt über vollständige mechanische Dichtungen an allen Trommelöffnungen sowie Epoxid-Vergusskapselungen für eine optimale Leistung in den schwierigsten Umgebungen.

Rohrförmige induktive Näherungssensoren aus Edelstahl der Serie 871TM
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll in ausgewählten Sensoren der Serie 871TM zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • Schweißfeldimmun (ausgewählte Modelle) mit Schutz bis zu 40 mT
  • 8 mm, 12 mm, 18 mm und 30 mm Durchmesser
  • Gleichstrom-/Wechselstromeinheiten für 10 bis 30 V DC oder 40 bis 250 V
  • Schließer- und Öffnerkontakte, NPN- oder PNP-Ausgang
  • PVC- oder ToughLink™-Kabel oder Mikrosteckverbinder
  • Spritzwassereinstufung von 1200 psi
  • Verfügbare Abtastmodi: Standard und erweiterter/gleicher Bereich
  • Kurzschluss-, Überlast-, Störspannungs-, Fehlimpuls-, Verpolungs- und Hochfrequenzstörschutz

Zusätzliche Informationen

  • Rockwell Automation gibt bekannt, dass die rohrförmigen Sensoren der Serie 871TM aus Edelstahl mit DeviceNet im Juni 2019 eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Diese DeviceNet-Produkte werden aufgrund der Veralterung wichtiger elektronischer DeviceNet-Komponenten ersatzlos eingestellt. 
  • Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren – Erfahren Sie, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise ermöglichen.

Zertifizierungen

Die meisten Modelle:

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • CSA-Zulassung
  • IO-Link
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der rohrförmigen Edelstahlsensoren gehören zum Beispiel:

  • Verpackungsanwendungen
  • Schweißgeräte in der Automobilindustrie
  • Nahrungsmittel-Verarbeitungsanlagen

Product Application Library – Erfahren Sie in unserer Product Application Library, wie Kunden Sensorprodukte von Allen-Bradley eingesetzt haben.