Rohrförmige Miniatursensoren

Die rohrförmigen Miniatursensoren der Serie 871C sind eigenständige elektronische Mehrzwecksensoren, die Metallobjekte aus Eisen und Nichteisen-Metall erkennen, ohne sie zu berühren. Diese Sensoren mit kleiner Trommel sind für platzsparende Anwendungen vorgesehen, bei denen der Platz für Sensoren in Standardgröße einfach nicht ausreicht.

Rohrförmige induktive Miniatur-Näherungssensoren der Serie 871C
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Ausgewählte 871C-Sensoren enthalten das integrierte IO-Link-Kommunikationsprotokoll zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • 3-Leiter-Betrieb
  • Pico 3-polig mit 3 Leitern oder 3-polige Leitung mit 6 Zoll
  • 3 mm, 4 mm und 5 mm Zylinderdurchmesser
  • 10 bis 30 V DC
  • Schließer
  • Fehlimpuls-, Störspannungs-, Verpolungs- und Kurzschlussschutz

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • IO-Link

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der rohrförmigen Miniatursensoren gehören zum Beispiel:

  • Anwendungen der Leichtindustrie-Verpackung
  • Schweißgeräte in der Automobilindustrie
  • Nahrungsmittel-Verarbeitungsanlagen

Product Application Library – Erfahren Sie in unserer Product Application Library, wie Kunden Sensorprodukte von Allen-Bradley eingesetzt haben.