Schalter für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Schalter für explosionsgefährdete Bereiche kommen beispielsweise in Raffinerien, Brennereien, Getreidesilos und Getreidemühlen zum Einsatz, in denen gefährliche Gase und andere Stoffe vorhanden sein können.

Pneumatische Rotacam-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche

Pneumatische Rotacam-Schalter der Serie 440H

Unsere pneumatischen Rotacam™-Schalter für explosionsgefährdete Bereiche bieten eine Trennung der Druckluftversorgung für eine Maschine. Die pneumatischen Lifeline™ 4 -Schalter für explosionsgefährdete Bereiche sind pneumatische Sicherheitsschalter mit Seilzug, die offene pneumatische Maschinen und Förderbandeinrichtungen schützen. Diese Schalter sind unempfindlich gegenüber Vibrationen, die von der Maschine verursacht werden.


Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter

Explosionsgeschützte Guardmaster-Schalter

Unsere explosionsgeschützten Guardmaster-Schalter verfügen über abgeschlossene druckfeste und schlagwettergeschützte Kontaktblöcke, sodass sie gemäß europäischer Klassifizierung für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und 2 geeignet sind. Sie haben dieselben Sicherheitsfunktionen und Funktionsprinzipien wie die herkömmlichen Guardmaster®-Schalter. Alle für den Ex-Bereich geeigneten Guardmaster-Schalter entsprechen den strengen Anforderungen der harmonisierten europäischen Normen.