RightSight-Mehrzwecksensoren

Unsere RightSight™-Mehrzwecksensoren der Serie 42EF wurden für den industriellen Einsatz mit geringer bis mittlerer Belastung entwickelt. Die Sensoren kombinieren die Funktionsmerkmale größerer Lösungen für überragende Erfassungsleistung in einem kleinen und leichter anpassbareren Paket – wenn es auf Form und Größe der Lösung ankommt.

Fotoelektrische RightSight-Mehrzwecksensoren der Serie 42EF
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Ausgewählte Sensoren enthalten die integrierte IO-Link-Technologie zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • Patentiertes Gehäusedesign mit Spritzwassereinstufung von 1200 psi
  • Verfügbar in Ausführungen mit 12- bis 24-V-DC-Versorgung und mit universeller AC-/DC-Versorgung
  • 360° sichtbare Anzeigen
  • Universelle 18-mm-Montage an Sockel und Nase sowie Durchgangsbohrungsmontage
  • Kurzschlussschutz über den gesamten Spannungsbereich
  • Vielzahl an Abtastmodi und Ausgangstypen
  • Die Anwendungen umfassen Folgendes:
    • Lebensmittelverarbeitung
    • Fördertechnik
    • Verpackungen
    • Förderindustrie

 

Zusätzliche Informationen

Rockwell Automation gibt bekannt, dass ausgewählte RightSight-Sensormodelle der Serie 42EF wie Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter, Lichttaster und Einweg-Lichtschranken ab März 2016 eingestellt wurden und nicht mehr zum Kauf verfügbar sind.

Zur Unterstützung dieser Umstellung wird eine Migration zu unseren erweiterten 42EF-Sensoren der Serie D empfohlen. Die 42EF-Sensoren der Serie D bieten das IO-Link 1.1-Protokoll, das Benutzern bei Anschluss über einen IO-Link-Master eine zusätzliche Sensordiagnose bietet.

Migrationslösungen
Anspruchsvolle Marktbedingungen stellen eine große Herausforderung dar. Unternehmensweit und über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg müssen Sie ständig nach Wegen suchen, um den bestehenden Wert Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu optimieren.

Rockwell Automation hilft Ihnen, die passenden Migrationsoptionen zu finden, und erläutert Ihnen Vorteile wie höhere Leistung, fundiertere Geschäftsentscheidungen, geringere Instandhaltungskosten und schnellere Reaktion auf sich verändernde Marktanforderungen.

Verwenden Sie die Produktlebenszyklus-Status-Suchfunktion, um spezifische Lebenszyklusinformationen nach Bestellnummer zu suchen.

Erfahren Sie mehr über unsere Migrationslösungen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien 
  • CSA-Zulassung
  • UL Listed
  • IO-Link

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.