Hochleistungs-Mehrzwecksensoren

Unsere RightSight™ M30-Hochleistungs-Mehrzwecksensoren der Serie 42AF mit 30 mm bieten leistungsstarke Abtastung in einem robusten, einfach und flexibel zu montierendem Gehäuse. Diese Sensoren eignen sich ideal für Anwendungen, die eine vereinfachte Instandhaltung erfordern. RightSight™-M30-Sensoren können auf einer Oberfläche mit einer 30-mm-Nasenmontage angebracht werden. Oder sie können mit der 18-mm-Sockelmontageoption mit Gewinde montiert werden.

30-mm-M30-Hochleistungs-Mehrzwecksensoren der Serie 42AF
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Ausgewählte Sensoren enthalten die integrierte IO-Link-Technologie zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität.
  • Robustes rechtwinkliges Gehäuse mit 30 mm-Nase mit Gewinde und universellem 18-mm-Sockel mit Gewinde
  • Betriebsarten: Einweg-Lichtschranke (80 m), Reflexions-Lichtschranke mit Polarisationsfilter (10 m), Hintergrundausblendung und Hintergrundreflexion
  • Gut sichtbare 360-Grad-Statusanzeigen-LEDs
  • Nur-DC-Ausführungen (10 bis 30 V) und universelle AC/DC-Ausführungen (20 bis 240 V)
  • Dual Auto PNP/NPN und SPDT-EM-Relais-Ausgang
  • Integrierte IO-Link-Kommunikation
  • Firmware-Update und eingebettete IODD
  • Gehäuse entsprechend IP67 und IP69K
  • Hält einem großen Temperaturbereich von –40 bis +70 °C stand

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CCC
  • c-UL-us Listed
  • CE-Kennzeichen

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.