46DFA – Verstärker in DIN-Schienenausführung

Unser PHOTOSWITCH®-Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung der Serie 46DFA ist ein Doppeldisplay-Modell, das für die Erkennung kleiner Objekte ausgelegt ist. Diese Sensoren eignen sich ideal bei begrenztem Platzangebot oder für Anwendungen, die eine Hochgeschwindigkeits-Erkennung erfordern. Sie werden nebeneinander auf einer DIN-Schiene in einiger Entfernung vom eigentlichen Einsatzbereich montiert. Diese Sensoren bieten eine größere Installationsflexibilität und eine ausgezeichnete Störfestigkeit.

Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung der Serie 46DFA
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Zwei gut lesbare Displays für Feedback zur Vereinfachung der Einrichtung, des Betriebs und der Instandhaltung
  • ECO-Anzeigemodus, der den Stromverbrauch des Verstärkers um 25 % reduziert
  • Programmierbare LED-Intensität erhöht die Flexibilität für die zuverlässige Abtastung durchsichtiger und transparenter Objekte
  • Schnelle Rückmeldung bei der Verbindung über IO-Link, was eine fortlaufende Sensorüberwachung ermöglicht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • Schnelle Ansprechgeschwindigkeiten von 50 μs, 500 μs, 4 ms und 32 ms
  • Integrierte Totalizer-Funktion, die Zählanwendungen vereinfacht
  • Schutz gegen gegenseitige Beeinflussung, damit zwischen benachbarten Sensoren ein stabiler Betrieb gewährleistet wird
  • Auswählbare PNP- und NPN-Ausgänge, die eine Drucktaste verwenden, um den Lagerbestand zu reduzieren
  • Integriertes IO-Link-1.1-Kommunikationsprotokoll
  • Gehäuse mit IP40-Zertifizierung

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.