Die Prozess-Sensorik gibt Informationen zu Regelgrößen für den automatischen Geräteablauf oder für die manuelle Bedienung aus. Unsere Prozess-Sensorik mit elektromechanischen und elektronischen Sensoren kann Ihre Betriebskosten beträchtlich senken, da sie Prozesse und Systeme optimiert, Ausfallzeiten reduziert und teure Geräte und Sicherheitsvorrichtungen schützt.
Zu unseren Drucksensoren gehören Industrieausführungen robuster elektromechanischer Druckregelungen sowie elektronische Drucksensoren für die unterschiedlichsten Anwendungen. Unsere Steuerungsprodukte unterstützen mehrere Schalt- und Ausgabeanforderungen. Sie können sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen einsetzen.
Unsere Temperatursensoren und Prozesssteuerungen bieten eine schnelle Einrichtung und präzise Temperaturverwaltung und -steuerung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Unsere Füllstandssensoren sind Heavy-Duty-Geräte für die Industriesteuerung. Sie öffnen und schließen die Kontakte bei Veränderungen des Füllstandes. Füllstandssensoren sind in fünf unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, sowohl mit Motor-Bemessungsdaten als auch mit Bemessungswerten für Steuerlastkontakte.
Unsere Durchflusssensoren der Serie 839E dienen zur Überwachung und Anzeige der Durchflussrate von Flüssigkeiten in einem Bereich von 0,03 bis 3 m/s. Diese Sensoren messen sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur und sind in zwei Sondeneinführungslängen verfügbar.
Die Drehzahlschalter unserer Serie 808 stellen ein elektrisches Kontaktsignal mit einer bestimmten Geschwindigkeit für Gegenstrombremsen, Anti-Gegenstrombremsen, Drehzahlüberwachung und Drehrichtung bereit.