ColorSight-True-Color-Sensoren, 46CLR

Unsere ColorSight™-True-Color-Sensoren der Serie 46CLR sind mit einer zum Patent angemeldeten Technologie zur Distanzkorrektur ausgestattet, die konsistente Farberkennung über bis zu 65 mm ermöglicht. Dazu kommen ein interner Speicher für bis zu sieben Farben und neun einstellbare Toleranzniveaus für weitreichende Anwendungsflexibilität.

ColorSight-True-Color-Sensoren der Serie 46CLR
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Umfasst drei Modelle, um alle Anforderungen zu erfüllen:
    • Blendlichtunterdrückung
    • Kleiner Lichtpunkt (für die Erkennung kleiner Objekte)
    • Große Reichweite
  • Integrierte Technologie zur Distanzkorrektur für konsistente Farberkennung
  • Speichert im Farbabgleichmodus intern bis zu sieben Farben und – angeschlossen an CompactLogix™-Steuerungen – bei Verwendung von IO-Link eine unbegrenzte Anzahl an Farben
  • Gewährt mit IO-Link Zugriff auf Intensitäts- und RGB-Farbwerte (True Color)
  • Neun einstellbare Toleranzniveaus für mehr Flexibilität bei der Installation
  • Enthält drei diskrete Ausgänge mit Auto-PNP/NPN
  • Zinkspritzgussgehäuse der Schutzklassen IP67 und IP69
  • Integriertes IO-Link-1.1-Kommunikationsprotokoll

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • c-UL-us Listed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.