45CRM – Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen

Unsere Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen der Serie 45CRM bieten sehr schnelle Ansprechzeiten. Sie emittieren drei LED-Farben (Rot, Grün und Blau) und erfassen so den Unterschied in den Farbwerten zwischen Markierung und Hintergrund.

Fotoelektrische Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen der Serie 45CRM
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Integriertes IO-Link-Kommunikationsprotokoll zur Minimierung der Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität
  • IO-Link-fähige Sensoren bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen. Dazu gehören automatische Gerätekonfiguration, mehrere Profile, Trenderstellung, beschreibende Tags und gerätespezifische Parameter.
  • Kurze Reaktionszeit von 40 μs
  • Dynamische Teach-Funktion, statische Teach-Funktion oder IO-Link-konfigurierbare Einrichtungsmethoden
  • Anschlusskabel mit DC-Mikrosteckverbinder (M12) mit einstellbarer Position
  • Zwei komplementäre PNP/NPN-Ausgänge (Drücken/Ziehen)
  • Kompakte Größe (49 mm x 42 mm x 15 mm)

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UL Listed

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.
  • Sensorauswahltool: Sensoren nach Branche und Anwendung wählen.

 Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen der Sensoren für die Farbregistrierungssteuerung der Serie 45CRM gehören beispielsweise:

  • Lebensmittel und Getränke
  • Fördertechnik
  • Verpackungen
  • Drucker

Product Application Library – Erfahren Sie in unserer Product Application Library, wie Kunden Sensorprodukte von Allen-Bradley eingesetzt haben.