Sicherheits-Endschalter

Unsere Endschalterreihe der Serie 440P bietet ein komplettes Lösungssortiment für Sicherheits- und Standard-Sensoranwendungen. Diese Endschalterreihe ist in vier verschiedenen Gehäuseausführungen verfügbar: 30-mm-Metall, 22-mm-Metall und -Kunststoff sowie 15-mm-Kunststoff. Diese Schalter bieten eine breite Auswahl an Betätigern, Schaltkreisanordnungen und Verbindungsoptionen. Der 440P ist optimal für die verschiedensten Mehrzweck- und Sicherheitsschutzanwendungen geeignet.

Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 15-mm-Kunststoff

440P – Schalter aus 15-mm-Kunststoff

Unsere Sicherheits-Endschalter aus 15-mm-Kunststoff der Serie 440P bieten die Leistung größerer Einheiten im kompaktesten Gehäuse, das verfügbar ist. Diese Schalter verfügen über zwei Montagebohrungsoptionen und über verschiedene Aktorpositionen.


Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Metall

440P – Schalter aus 22-mm-Metall

Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Metall verfügen über ein kleines Metallgehäuse und über eine Auswahl an Betätigerköpfen. Alle Geräte sind mit einem integrierten 2-Meter-Kabel ausgestattet. Diese Schalter entsprechen EN 50047.


Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Kunststoff

440P – Schalter aus 22-mm-Kunststoff

Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Kunststoff verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei oder drei Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigerköpfen. Sie können den Kopf vor der Installation in Schritten von 90° drehen, um die Montage zu erleichtern. Diese Schalter entsprechen EN 50047.


Endschalter der Serie 440P aus 30-mm-Metall

440P – Schalter aus 30-mm-Metall

Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 30-mm-Metall verfügen über eine Vielzahl an Optionen, darunter Sprungkontakte, Schleichkontakte mit zwei, drei oder vier Kontaktkonfigurationen und eine Auswahl an Betätigerköpfen. Sie können den Kopf vor der Installation in Schritten von 90° drehen, um die Montage zu erleichtern. Diese Schalter entsprechen EN 50047.