Sicherheitsschalter

Unsere Sicherheitsschalter erfüllen internationale Standards im Hinblick auf hohe Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Qualität. Sicherheitsschalter verfügen über Endschalter und Verriegelungsschalter sowie Not-Halt-Schalter.

Not-Aus-Geräte

Not-Aus-Geräte

Zu den Not-Aus-Geräten zählen Zustimmtaster und Seilzugschalter. Zu unserer Lifeline™-Serie zählen Not-Halt-Schalter und Not-Halt-Seilzugschalter.



Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter

Unsere Sicherheitsschalter überwachen die Position einer Sicherheitstür. Sie können damit den Strom abschalten, den Zugang von Mitarbeitern kontrollieren und den Start einer Maschine bei offener Schutzvorrichtung verhindern.


Sicherheits-Endschalter

Sicherheits-Endschalter

Unsere Endschalterreihe der Serie 440P bietet ein komplettes Lösungssortiment für Sicherheits- und Standard-Sensoranwendungen. Diese Endschalterreihe ist in vier verschiedenen Gehäuseausführungen verfügbar: 30-mm-Metall, 22-mm-Metall und -Kunststoff sowie 15-mm-Kunststoff. Diese Schalter bieten eine breite Auswahl an Betätigern, Schaltkreisanordnungen und Verbindungsoptionen. Der 440P ist optimal für die verschiedensten Mehrzweck- und Sicherheitsschutzanwendungen geeignet.


Heavy-Duty-Endschalter

Heavy-Duty-Endschalter

Unsere Heavy-Duty-Endschalter sind ideal für Anwendungen, die Bemessungswerte für hohe Steuerlasten, kleine Größen und ein hohes Maß an Vielseitigkeit erfordern. Wir verfügen über eine große Auswahl von Arbeitsköpfen und Bedienungshebeln.