Guardmaster-Sicherheitsrelais

Unsere Guardmaster®-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität. Mit den Daten aus den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais, die über die optionale EtherNet/IP-Schnittstelle erfasst wurden, können Sie außerdem ungeplante Ausfallzeiten verkürzen, die Effizienz steigern und The Connected Enterprise realisieren. Das Guardmaster Dual GuardLink-Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit noch weiter und kann so Diagnose- und Zustandsdaten von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink weitergeben.

Guardmaster-Sicherheitsrelais
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Bietet eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen
  • Vielseitigkeit dank einfacher logischer, Rücksetz- und Zeitmessungskonfigurationen
  • Anschluss für einadriges Sicherheitsrelais vereinfacht die Installation und verbessert die Systemflexibilität
  • Für einen übersichtlichen Anschluss werden Klemmen nach Stromeingang und -ausgang gruppiert
  • Kompakte, energiesparende Lösung, die auch mehr Platz auf der DIN-Schiene bietet
  • Einheitliche Klemmenlayouts und -konfigurationen ermöglichen eine leichtere Installation
  • Optionale Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle (440R-ENETR), die die Kommunikation zwischen Guardmaster-Sicherheitsrelais in einem EtherNet/IP-Netzwerk ermöglicht.
  • Einschließlich Guardmaster Dual GuardLink-Sicherheitsrelais, das Transparenz bezüglich des Systemstatus bis hin zu den einzelnen Schutztüren und Not-Halt-Schaltern bietet, wenn es mit intelligenten GuardLink-fähigen Sicherheitsgeräten verwendet wird

Zusätzliche Informationen

  • Ermöglichen Sie Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise mit der GuardLink™-Technologie. Die intelligenten Allen-Bradley® Guardmaster®-Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie sorgen für die Bereitstellung von Informationen, erweiterten Funktionen und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV

Klassifizierung der Sicherheit

  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLe und Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
  • GLP/GLT: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLd und Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006

Konformität mit Normen

  • IEC 60204-1
  • EN ISO 13849-1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.