Sicherheitshilfsschütze

Unsere Sicherheitshilfsschütze bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, um die weltweiten Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Heavy-Duty-NEMA-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S

Heavy-Duty-700S-Sicherheitshilfsschütze

Heavy-Duty-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-P und 700S-PK entsprechen internationalen Sicherheitsindustrienormen. Diese Relais sind mit mechanisch verbundenen Kontakten und manipulationssicheren Abdeckungen ausgeführt.


IEC-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-CF

700S-CF – Sicherheitshilfsschütze

Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-CF bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, die in Rückführungsstromkreisen für Sicherheitsanwendungen erforderlich ist. Geschlitzte Kontakte eignen sich optimal für Niedrigenergie-Rückführungs-Sicherheitsschaltkreise, in denen eine hohe Kontaktzuverlässigkeit erforderlich ist.