Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300

Unsere Produktreihe der erweiterbaren modularen Sicherheitsrelais der Serie MSR300 kann auch in großen, komplexen Sicherheitssystemen eingesetzt werden, da der Anschluss mehrerer Eingangsmodule an nur eine Basiseinheit möglich ist. Damit wird eine logische Konfiguration mit mehreren Eingängen und die Steuerung mehrerer unabhängiger Ausgänge ermöglicht. Das System unterstützt bis zu 20 verschiedene Eingänge und kann bis zu 3 Zonen steuern, wobei einfache, logische Funktionsblockkonfigurationen mit Drehschaltereinstellungen und ohne Softwarekonfiguration durchgeführt werden können.

Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation
  • Ressourcen

Merkmale

  • Ermöglicht den Anschluss mehrerer Eingangsmodule an nur eine Basiseinheit
  • Ermöglicht logische Konfiguration mit mehreren Eingängen und die Steuerung mehrerer unabhängiger Ausgänge
  • Führt einfache Konfigurationen der Funktionsblocklogik mit Drehschaltereinstellungen und ohne Softwarekonfiguration durch

Zusätzliche Informationen

  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich - mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • C-Tick
  • cULus
  • TÜV

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks – Bestellnummern von Drittanbietern in ähnliche Allen-Bradley®-Produkte konvertieren.
  • ProposalWorks – Umfangreiche Angebote und Vorschläge kompilieren.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.