Niederspannungs-Motor-Control-Center mit ArcShield

Unsere CENTERLINE® Niederspannungs-Motor Control Center (MCCs) bieten eine robuste, leistungsstarke Lösung für alle Ihre Motorsteuerungsanforderungen und verschaffen Ihnen in Ihrem Wettbewerbsumfeld die entscheidenden Vorteile. Unsere CENTERLINE MCCs wurden entwickelt, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.

CENTERLINE 2500 IEC-MCC mit Niederspannung

CENTERLINE 2500 IEC-MCC

Unsere CENTERLINE® 2500 IEC-Motor Control Center (MCC) für den Niederspannungsbereich wurden entwickelt, um globale Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Durch die Kombination aus kleinerem Befestigungsmaß und umfassender Typprüfung helfen die CENTERLINE 2500 MCCs dabei, die Kundenanforderungen zu erfüllen. Dank unserer MCCs kann auch die weltweite Nachfrage nach einsatzbereiten, platz-, energie- und kostensparenden Motorsteuerungslösungen gedeckt werden.


CENTERLINE 2100 NEMA-MCC für den Niederspannungsbereich

CENTERLINE 2100 NEMA-MCC

Die CENTERLINE® 2100 NEMA-Motor Control Center (MCC) vereinen Langlebigkeit mit erstklassiger Qualität und integrieren Steuerung und Leistung in einem kompakten Format. Unsere branchenführenden MCCs entsprechen sowohl den UL- als auch den NEMA-Normen und bieten Lösungen für Vernetzung, Kommunikation und Sicherheit.