Sicherheits-Motorsteuerung

Unsere Produkte der Sicherheits-Motorsteuerung reduzieren das mit dem Betrieb und der Instandhaltung von elektrischer Ausrüstung verbundene Risiko. Die lichtbogenbeständigen CENTERLINE® ArcShield™-Steuerungen und die Produkte CENTERLINE 2500 und 2100 mit ArcShield Motor Control Centers ermöglichen eine robuste Prozesssteuerung für Anwendungen, die ein höheres Maß an Schutz der Mitarbeiter erfordern. Unsere Sicherheitsproduktreihe der dezentralen ArmorStart®-Motorschalter bieten Sicherheitsfunktionalität bis Kategorie 4 und können als sichere Lösung in die DeviceNet™ On-Machine™-Installation integriert werden. Unsere IEC-Sicherheitsschütze und -Hilfsschütze schützen Mitarbeiter vor unbeabsichtigten Maschinenstarts und beim Ausbleiben der Sicherheitsfunktion. Das ElectroGuard®-Sicherheits-Trennsystem vereinfacht die Lockout/Tagout-Verfahren von Bedienern zum Verbessern von Regeltreue und Produktivität.

Niederspannungs-Motor-Control-Center mit ArcShield

Motor Control Center, Niederspannung mit ArcShield

Unsere CENTERLINE® Niederspannungs-Motor Control Center (MCCs) bieten eine robuste, leistungsstarke Lösung für alle Ihre Motorsteuerungsanforderungen und verschaffen Ihnen in Ihrem Wettbewerbsumfeld die entscheidenden Vorteile. Unsere CENTERLINE MCCs wurden entwickelt, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.


Mittelspannungsschaltanlage mit ArcShield

Schaltanlagen, Mittelspannung mit ArcShield

Unter allen im Fertigungsprozess eingesetzten Motoren sind Mittelspannungsmotoren häufig am stärksten für einen dauerhaften Erfolg verantwortlich. Die Entwicklung von Motorsteuerungen und Schutzsystemen im Mittelspannungsbereich ist daher seit mehr als 70 Jahren ein Schwerpunkt bei Rockwell Automation®.  Wählen Sie aus unseren CENTERLINE®- oder OneGear™-Baureihen aus, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.


IEC-Sicherheitsschütze

Sicherheitsschütze

IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Unsere Sicherheitsschütze der Serie 100S bieten mithilfe von Spiegelkontakten sichere Isolierung gegenüber Lasten mit gefährlichen Bewegungen. Spiegelkontakte bieten eine zuverlässige Anzeige des offenen bzw. geschlossenen Status der Hauptleistungselemente.