Halbleiterrelais

Unsere Halbleiterrelais bieten die Vorteile von Halbleiterdesigns – keine beweglichen Teile oder Kontakte, die verschleißen können – und Kompatibilität mit Industriesteuerungen wie speicherprogrammierbaren Steuerungen und Temperaturreglern.

Röhrensockel-Halbleiterrelais der Serie 700-SA

700-SA – Röhrensockel

Röhrensockel-Halbleiterrelais der Serie 700-SA haben eine Nennlast von 5 A Ausgangsstrom.


„Eiswürfel“-Halbleiterrelais der Serie 700-SC

700-SC – „Eiswürfel“

„Eiswürfel“-Halbleiterrelais der Serie 700-SC sind Miniaturrelais mit Sockel und einer Nennlast von 3 A Ausgangsstrom.


Halbleiterrelais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-SF

700-SF – Quadratische Unterlage

Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-SF sind Halbleiterrelais mit einer Nennlast von 3 A. Sie sind mit Sockeln der Serie HN116 kompatibel.


Halbleiterrelais in Scheibenbauform der Serie 700-SH

700-SH – Scheibenbauform

Die Halbleiterrelais in Scheibenbauform der Serie 700-SH können eine kontinuierliche Widerstandslast von bis zu 40 A mit Kühlkörper in einem Paket in Scheibenbauform verarbeiten.


„Slim Line“-Halbleiterrelais der Serie 700-SK

700-SK – „Slim Line“

„Slim Line“-Relais der Serie 700-SK sind Halbleiterrelais mit einem Nennstrom von bis zu 2 A. Sie sind mit Sockeln der Serie HN121 oder HN122 kompatibel.