Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais

Das über Software konfigurierbare Guardmaster®-Sicherheitsrelais der Serie 440C-CR30 ist flexibel, wirtschaftlich und bedienerfreundlich. Dieses Relais eignet sich ideal für Anwendungen, die bis zu zehn zweikanalige Sicherheitsschaltkreise erfordern. Es steuert bis zu fünf Ausgangszonen. Sie können dieses Relais durch die Auswahl zertifizierter Sicherheitsfunktionsblöcke konfigurieren, um schnell Anwendungen zu erstellen. Dieses Relais ist vollständig in Allen-Bradley Logix-Steuerungen integriert und kann mit der Studio 5000 Logix Designer®-Software oder der Connected Components Workbench-Software konfiguriert werden. Das Relais der Serie 440C-CR30 kann Informationen mit dem Steuerungssystem über das optionale EtherNet/IP-Steckmodul austauschen. So können Sie die Betriebszeit erhöhen und The Connected Enterprise realisieren.

Über Software konfigurierbares Guardmaster-Sicherheitsrelais der Serie 440C-CR30
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Ressourcen
  • Anwendungen

Merkmale

  • Geeignet für Anwendungen bis PLe, Kat. 4 gemäß ISO 13849-1 und SIL CL3 gemäß IEC 62061
  • Integrierte Sicherheits-E/A mit 22 Punkten
  • Unterstützung für bis zu zwei Micro800®-Steckmodule
  • Optionales Ethernet-Steckmodul
  • Integrierte Kommunikation über USB-Programmierport und nicht isolierte serielle Schnittstelle für RS-232-Kommunikation
  • Zwei eindrahtige Sicherheits-E/A-Punkte zur Verriegelung zwischen Guardmaster®-Sicherheitsrelais
  • Optionale Ethernet-Steckmodule, mit denen dieses Relais Diagnosedaten an eine CompactLogix™- oder Micro800®-Steuerung übermitteln kann

Zusätzliche Informationen

Zertifizierungen

  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien 
  • cULus Listed

Klassifizierung der Sicherheit

  • SIL CL3 gemäß EN IEC 62061
  • PLe gemäß ISO 13849-1

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Software

Verwenden Sie die Connected Components Workbench-Software mit Microsoft Visual Studio zur Konfiguration Ihrer konfigurierbaren Guardmaster-Sicherheitsrelais der Serie 440C-CR30.

Weitere Informationen

Zusätzliche Softwareprodukte sind über Rockwell Software verfügbar.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Nutzen Sie unsere Literature Library. Hier finden Sie weitere technische und kommerzielle Publikationen in verschiedenen Sprachen.

Produktzertifizierungen

Zertifizierungen sind gültig bei entsprechender Kennzeichnung des Produkts. Informieren Sie sich über Konformitätserklärungen, Zertifikate und andere Zertifizierungsdetails unter Produktzertifizierungen.

Konfigurations- und Auswahlhilfen

  • CrossWorks umwandeln: Wandeln Sie Bestellnummern von Drittanbietern in vergleichbare Allen-Bradley®-Produkte um.
  • ProposalWorks: Umfangreiche Angebote und Vorschläge zusammenstellen.

Weitere Ressourcen

  • Knowledgebase – In unserer Online-Ressource finden Sie technische Informationen, Chats und Foren für Support, Software-Updates sowie Beratung und Hinweise zur Produktsicherheit.

Anwendungen

Das über Software konfigurierbare Guardmaster® 440C-CR30-Sicherheitsrelais unterstützt die folgenden Anwendungen für Überwachungszwecke:

  • Not-Halte
  • Gate Switches
  • Lichtgitter
  • Lichtgitter mit Muting
  • Sicherheits-Gate Switches
  • Geräte mit 2-Hand-Bedienung
  • Schaltmatten