Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais überprüfen und überwachen ein Sicherheitssystem und lassen entweder den Maschinenstart zu oder führen Befehle aus, die Maschine anzuhalten. Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind die wirtschaftlichste Lösung für kleinere Maschinen, für die ein dediziertes logisches Gerät erforderlich ist, um die Sicherheitsfunktion zu vervollständigen. Modulare und konfigurierbare Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke sind zu bevorzugen, wenn viele verschiedene Schutzeinrichtungen und eine minimale Zonenüberwachung erforderlich sind.

Über Software konfigurierbares Guardmaster-Sicherheitsrelais der Serie 440C-CR30

Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais

Das über Software konfigurierbare Guardmaster®-Sicherheitsrelais der Serie 440C-CR30 ist flexibel, wirtschaftlich und bedienerfreundlich. Dieses Relais eignet sich ideal für Anwendungen, die bis zu zehn zweikanalige Sicherheitsschaltkreise erfordern. Es steuert bis zu fünf Ausgangszonen. Sie können dieses Relais durch die Auswahl zertifizierter Sicherheitsfunktionsblöcke konfigurieren, um schnell Anwendungen zu erstellen. Dieses Relais ist vollständig in Allen-Bradley Logix-Steuerungen integriert und kann mit der Studio 5000 Logix Designer®-Software oder der Connected Components Workbench-Software konfiguriert werden. Das Relais der Serie 440C-CR30 kann Informationen mit dem Steuerungssystem über das optionale EtherNet/IP-Steckmodul austauschen. So können Sie die Betriebszeit erhöhen und The Connected Enterprise realisieren.


Guardmaster-Sicherheitsrelais

Guardmaster-Sicherheitsrelais

Unsere Guardmaster®-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität. Mit den Daten aus den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais, die über die optionale EtherNet/IP-Schnittstelle erfasst wurden, können Sie außerdem ungeplante Ausfallzeiten verkürzen, die Effizienz steigern und The Connected Enterprise realisieren. Das Guardmaster Dual GuardLink-Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit noch weiter und kann so Diagnose- und Zustandsdaten von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink weitergeben.


Relais für Einzel- und Sonderfunktionen

Relais für Einzel- und Sonderfunktionen

Unsere Relais für Einzel- und Sonderfunktionen bieten einfache und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zeitverzögerung und Drehzahlüberwachung. Außerdem können sie in speziellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für 2-Hand-Bedienung und Muting oder zur Steuerung von Sicherheitsschaltmatten und ‑leisten.


Sicherheitshilfsschütze

Sicherheitshilfsschütze

Unsere Sicherheitshilfsschütze bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, um die weltweiten Sicherheitsstandards zu erfüllen.


Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300

Modulare Sicherheitsrelais der Serie MSR300

Unsere Produktreihe der erweiterbaren modularen Sicherheitsrelais der Serie MSR300 kann auch in großen, komplexen Sicherheitssystemen eingesetzt werden, da der Anschluss mehrerer Eingangsmodule an nur eine Basiseinheit möglich ist. Damit wird eine logische Konfiguration mit mehreren Eingängen und die Steuerung mehrerer unabhängiger Ausgänge ermöglicht. Das System unterstützt bis zu 20 verschiedene Eingänge und kann bis zu 3 Zonen steuern, wobei einfache, logische Funktionsblockkonfigurationen mit Drehschaltereinstellungen und ohne Softwarekonfiguration durchgeführt werden können.