Unsere industriellen Zeitrelais erfüllen die NEMA-Normen. Diese Relais sind sowohl als elektronische als auch als pneumatische Zeitmodulversionen verfügbar.
Elektronische Zeitrelais der Serie 700-PS sind präzise elektronische Zeitwerke, die auf 4-poligen Relais der Serie 700-P, 700-PK, 700-R oder 700-RM und auf 2-poligen Relais der Serie 700-PH montiert werden können. Mit einer Adapterplatte können die Relais auch eigenständig verwendet werden.
Elektronische Zeitrelais der Serie 700-RTC mit Festeinstellung sind für Anwendungen konzipiert, bei denen feste Zeitverzögerungen ohne unbeabsichtigte Änderungen der zeilichen Abstimmung erforderlich sind. Sie bieten die Zuverlässigkeit eines kompakten Halbleiterrelais mit einer Kontakttrennung, die mit einem elektromechanischen Relais vergleichbar ist.