NEMA-Industrierelais

Wir verfügen über eine große Auswahl von NEMA-Industrierelais, die für Schwerlastanwendungen, große Lasten und lange Lebensdauer konzipiert sind, um den allgemeinen Anforderungen von Industriesteuerungsanwendungen gerecht zu werden.

Heavy-Duty-NEMA-Relais der Serie 700-P

700-P – Heavy-Duty-Relais

Heavy-Duty-Relais der Serie 700-P, 700-PH und 700-PK verfügen über vier verschiedene Kontaktkassetten für spezifische Schaltanforderungen. Zeitverzögerungs-, Selbsthaltungs-, überlappende und Logic Reed-Kontakte können zu einem Relais kombiniert werden, um eine kundenspezifisch zugeschnittene Applikationslösung zu erzielen.


Heavy-Duty-NEMA-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S

Heavy-Duty-700S-Sicherheitshilfsschütze

Heavy-Duty-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-P und 700S-PK entsprechen internationalen Sicherheitsindustrienormen. Diese Relais sind mit mechanisch verbundenen Kontakten und manipulationssicheren Abdeckungen ausgeführt.


Abgeschlossene NEMA-Schalterrelais der Serie 700-R

700-R – Abgeschlossene Schalterrelais

Unsere Relais mit gekapselten Kontakten der Serie 700-R können in sehr rauen und schmutzigen Umgebungen sowie in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Die hermetisch abgeschlossenen Wolfram-Kontakte bieten eine äußerst zuverlässige Schaltung von Niederspannungskreisen. Die Relais der Serie 700-R verfügen über eine äußerst lange Lebensdauer, da keine beweglichen Anker zur Änderung des Kontaktzustands eingesetzt werden. 


NEMA-Industrierelais der Serie 700-N

700-N – Industrierelais

Die NEMA-Industrierelais der Serie 700-N stellen eine Schaltlösung mit schlankem Profil und hoher Zuverlässigkeit dar. Diese elektrisch gehaltenen Relais verfügen über eine manuelle Betätigungsfunktion mit leicht zu identifizierender Anzeige in der gut sichtbaren roten Statuszeile.