IEC-Industrierelais

Wir verfügen über eine große Auswahl von IEC-Industrierelais, die für Schwerlastanwendungen, große Lasten und lange Lebensdauer konzipiert sind, um den allgemeinen Industriesteuerungsanforderungen gerecht zu werden. IEC-Sicherheitshilfsschütze sind ebenfalls verfügbar.

IEC-Hilfsschütze der Serie 700-CF

700-CF – Hilfsschütze

IEC-Hilfsschütze der Serie 700-CF stellen Funktionen für anspruchsvolle Industrieanwendungen – mechanisch verbundene Kontakte, Zeitmessungsoptionen, lange Kontaktlebensdauer – in einem IEC-Design zur Verfügung.


IEC-Hilfsschütze der Serie 700-K

700-K – Miniatur-Hilfsschütze

IEC-Hilfsschütze der Serie 700-K sind kompakte Industrierelais zum Schalten von Niedrigenergiesignalen.


IEC-Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-CF

700S-CF – Sicherheitshilfsschütze

Sicherheitshilfsschütze der Serie 700S-CF bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, die in Rückführungsstromkreisen für Sicherheitsanwendungen erforderlich ist. Geschlitzte Kontakte eignen sich optimal für Niedrigenergie-Rückführungs-Sicherheitsschaltkreise, in denen eine hohe Kontaktzuverlässigkeit erforderlich ist.